Hybridkabel - NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - 1407492

Hybridkabel, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: Y, på Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: Y, kabellängd: 2 m, Power with Ethernet (PWE)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407492
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 405 (C_2_2019)
GTIN 4046356777919
Vikt per styck (exklusive förpackning) 217,760 g
Tullnummer 85444210