Nätverkskabel - NBC-MSX/ 2,0-94F/R4AC SCO - 1407472

Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: X, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 2 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407472
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 403 (C_2_2019)
GTIN 4046356776691
Vikt per styck (exklusive förpackning) 118,000 g