Nätverkskabel - NBC-FS/10,0-94B/R4RC SCO - 1407458

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak RJ45 Push-Pull / IP67, på Hona rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, kabellängd: 10 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407458
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 401 (C_2_2019)
GTIN 4046356775793
Vikt per styck (exklusive förpackning) 472,900 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)