Nätverkskabel - NBC-MS/ 1,0-94B/R4MC SCO - 1407422

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, på Hane rak RJ45 Cliplåsanordning / IP67, kabellängd: 1 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407422
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 405 (C_2_2017)
GTIN 4046356775441
Vikt per styck (exklusive förpackning) 91,500 g
Tullnummer 85444210