Nätverkskabel - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4MC SCO - 1407366

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, på Hane rak RJ45 Cliplåsanordning / IP67, kabellängd: 5 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407366
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 399 (C_2_2019)
GTIN 4046356774949
Vikt per styck (exklusive förpackning) 250,350 g
Tullnummer 85444210