Nätverkskabel - NBC-M 8MS/ 5,0-93B - 1407346

Nätverkskabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grön RAL 6018, skärmad, Hane rak M8 / IP67, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 5 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407346
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 394 (C_2_2019)
GTIN 4046356774642
Vikt per styck (exklusive förpackning) 358,500 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)