Nätverkskabel - NBC-MSD/10,0-937 SCO RAIL - 1407341

Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, på fri kabelände, kabellängd: 10 m, för spårbunden trafik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Säkerhet genom flamhärdighet: handtag av PA 6.6 och strålkopplad kabel klarar de högsta kraven
  • Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
  • Beständig mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407341
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 133 (C_4_2013)
GTIN 4046356774574
Vikt per styck (exklusive förpackning) 650,000 g