Givarkabel - SAC-4P-10,0-28R/FS SCO RAIL - 1407319

Givarkabel, 4-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: 10 m, för spårbunden trafik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Säkerhet genom flamhärdighet: handtag av PA 6.6 och strålkopplad kabel klarar de högsta kraven
  • Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
  • Beständig mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407319
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 131 (C_4_2013)
GTIN 4046356774352
Vikt per styck (exklusive förpackning) 559,900 g