Givarkabel - SAC-3P-MS/ 5,0-28R SCO RAIL - 1407297

Givarkabel, 3-polig, PE-X halogenfri, svart, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 5 m, för spårbunden trafik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Säkerhet genom flamhärdighet: handtag av PA 6.6 och strålkopplad kabel klarar de högsta kraven
  • Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
  • Beständig mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407297
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 130 (C_4_2013)
GTIN 4046356774147
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g