Givarkabel - SAC-5P- 1,5-PUO/AD-2L OD - 1407291

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt AD (tryckvakt), med 2 LED:er, kabellängd: 1,5 m, för utomhusbruk, med centralskruv av rostfritt stål och extra silikontätning (röd)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter utan skyddskoppling
  • Alla exponerade metalldelar är korrosionsskyddade genom användning av rostfritt stål 1.4404
  • Väldigt robust: beständig mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -20 °C till +85 °C

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407291
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 180 (NTK_2014)
GTIN 4046356774093
Vikt per styck (exklusive förpackning) 134,400 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)