Givarkabel - SAC-3P- 5,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407289

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 5 m, för utomhusbruk, med centralskruv av rostfritt stål och extra silikontätning (röd)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter med Z-dioder som skyddskoppling
  • Alla exponerade metalldelar är korrosionsskyddade genom användning av rostfritt stål 1.4404
  • Väldigt robust: beständig mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -20 °C till +85 °C
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407289
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 180 (NTK_2014)
GTIN 4046356774079
Vikt per styck (exklusive förpackning) 248,500 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)