Givarkabel - SAC-8P-10,0-28X/M12FS SH OD - 1407284

Givarkabel, 8-polig, PE-X/PE-X halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M12, kodning: A, kabellängd: 10 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Alla exponerade metalldelar är korrosionsskyddade genom användning av rostfritt stål 1.4404
  • Väldigt robust: beständig mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -40 °C till +105 °C
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407284
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 158 (C_4_2013)
GTIN 4046356774024
Vikt per styck (exklusive förpackning) 823,700 g