Mini-genomgångsplint - MBK-FS BU - 1407097

Mini-genomgångsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 16 A, anslutningstyp: Special- och blandanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,2 mm² - 2,5 mm², AWG: 24 - 14, bredd: 4,5 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 15

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
  • Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
  • Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1407097
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod 32BE5B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 313 (CL_2005)
GTIN 4017918021061
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,179 g
Tullnummer 85369010