Fiberoptisk kabel - FOC-OE-OE-GB02/... - 1406430

GOF utomhuskabel, 2-trådig, fullbreakoutkabel för flexibel kabelläggning, varje fiber dragavlastas individuellt, transportörsanpassad, hög kemisk beständighet mot syror och lösningar, hög mekanisk och temperaturbelastning, rökfri, halogenfri och brandgasbeständig, förbättrad slitstyrka

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

GOF utomhuskabel, 2-trådig, fullbreakoutkabel för flexibel kabelläggning

Fördelarna

  • Vattentät på längden
  • Integrerat fuktskydd och slitstarkt nätöverdrag
  • Mycket robust yttermantel av polyetylen
  • Robust rundkabel för utomhuskablage
  • Halogenfri, ozon- och UV-beständig
  • Robust polyuretan (PUR) yttermantel
  • Ozon- och UV-beständig
  • Slitstarka aramid-dragavlastningselement
  • Integrerat fuktskydd och slitstarkt nätöverdrag
  • Ozon- och UV-beständig
  • Halogenfri, ozon- och UV-beständig

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1406430
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 408 (C_2_2019)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85447000