RJ45-kontaktdon - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP20, poltal: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Förzinkad gjutgodslegering, anslutningstyp: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 24, kabelutgång: vinklad, Hög vibrationshållfasthet; 360°- skärm; One-Piece design; speciell verktygslös konfektion;

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • specialverktygslös konfektion
  • One-Piece Design
  • 360° Skärm
  • Hög stöt- och vibrationshållfasthet
  • Ekonomiförpackning med 30 styck
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1406356
Förpackningsenhet 30 st
Försäljningskod 32ABNB -
Minsta beställningsantal 30 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356761024
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,200 g
Tullnummer 85366990