RJ45-kontaktdon - CUC-INI-C1ZNI-S/R4QP8 - 1406331

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, material: Förzinkad gjutgodslegering, anslutningstyp: IDC, anslutningsarea: AWG 23- 22, kabelutgång: rak, Hög vibrationshållfasthet; 360°- skärm; One-Piece design; speciell verktygslös konfektion;

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • specialverktygslös konfektion
  • One-Piece Design
  • 360° Skärm
  • Hög stöt- och vibrationshållfasthet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1406331
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABNEAA -
GTIN 4046356760676
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,200 g