Nätverkskabel - VS-M12FSBP-IP67-93E-LI/2,0 - 1406247

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT5e, skärmad, 2 par, AWG26 flexibel (7 trådar), RAL 5021 (vattenblå), M12-inbyggnadskontakt, hona, baksides-/skruvmontering med M16-gänga till RJ45-hane/IP67, grå, line, längd 2 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1406247
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 399 (C_2_2019)
GTIN 4046356476072
Vikt per styck (exklusive förpackning) 133,300 g