Nätverkskabel - NBC-MR/ 2,0-94B/FR SCO US - 1406114

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane vinklad M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, på Hona vinklad M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, kabellängd: 2 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1406114
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356799355
Vikt per styck (exklusive förpackning) 248,400 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)