Genomgångsplint - MBK-FS/FS BU - 1406098

Genomgångsplint, anslutningstyp: Flatstiftanslutning, area: 0,5 mm² - 1 mm², AWG: 20 - 18, bredd: 5,2 mm, färg: blå, montering: NS 15

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
  • Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
  • Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1406098
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod 32BE5B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 313 (CL_2005)
GTIN 4017918021030
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,181 g
Tullnummer 85369010