Nätverkskabel - NBC-MS-R4AC SCO US/94B/... - 1405861

Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, variabel kabeltyp, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1405861
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CRI -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)