Nätverkskabel - VS-M12FSEC-OE-93E-LI/2,0 - 1405837

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT5e, skärmad, 2 par, AWG26 flexibel (7 trådar), RAL 5021 (vattenblå), M12-inbyggnadskontakt, hona, framsides-/skruvmontering med M16-gänga till fri kabelände, line, längd 2 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1405837
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 297 (PC_2011)
GTIN 4046356475969
Vikt per styck (exklusive förpackning) 108,200 g
Tullnummer 85444290