Givarbox - SACB-8/16-L-10,0PUR SCO P NPN - 1405740

Givarbox, anslutningstyp: M12-SPEEDCON-hona, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kodning: A - standard, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: Ja, npn; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 10 m, skärm: nej

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1405740
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF3B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 262 (C_2_2019)
GTIN 4046356782944
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 132,000 g