Givarbox - SACB-6/ 6-L-10,0PUR SCO P NPN - 1405734

Givarbox, anslutningstyp: M12-SPEEDCON-hona Plast, antal kortplatser: 6, poltal: 4, kodning: A - standard, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: Ja, npn; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 10 m, skärm: nej

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
  • Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1405734
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF3B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 268 (C_2_2017)
GTIN 4046356782883
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 173,300 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)