Givarkabel - SAC-3P- 2,5-PUR/A-1L-R - 1405189

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med brytdiod, kabellängd: 3 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter med brytdioder som skyddskoppling
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1405189
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356735650
Vikt per styck (exklusive förpackning) 96,000 g
Tullnummer 85444290