Strömkabel - SAC-4P-40,0-PUR/M12FRT SH - 1405152

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skärmad (Advanced Shielding Technology), fri kabelände, på Hona vinklad M12, kodning: T, kabellängd: 40 m, för likström upp till 12 A / 63 V

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 12 A och 63 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
  • Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1405152
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 2 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356914895
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5 518,000 g