Givarkabel - SAC-3P- 2,0-PVC/CI-1L-Z B-L - 1404824

Givarkabel, 3-polig, PVC, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt CI (9,4 mm), med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 2 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter med Z-dioder som skyddskoppling
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Vår PVC-kabel för måttlig mekanisk påfrestning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1404824
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356726542