Nätverkskabel - VS-P1209-P1209-C934/ 5,0 - 1404676

Konfektionerad PROFINET-kabel, typ C, transportörsanpassad, CAT5e, skärmad, 1 x 4 x 22 AWG, flexibel (7 trådar), RAL 6018 (gulgrön), RJ45-hane/IP20 till RJ45-hane/IP20, längd: 5 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1404676
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 89 (NTK-2008)
GTIN 4046356315739