AC-laddningskabel - EV-T2M3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1404567

AC-laddningskabel, Designlinje 1, Mobil AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt och infrastruktur-laddningskontakt, med skyddshättor, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), kabel: 4 m, svart, spiraliserad, anslutning: grå, greppyta: grå, designlinje D-line

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Mobile AC-laddningskabel med fordonsladdningskontakt och infrastruktur-laddningskontakt för laddning med växelström (AC) av elfordon (EF), med typ 2 fordonsuttag, kompatibel med typ 2 infrastruktur-laddningsdosor till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1404567
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 723 (C_4_2015)
GTIN 4046356699693
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,580 kg