Jackbar anslutning - SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M SH - 1404412

Jackbar anslutning, Universal, 12-polig, skärmad, Hane vinklad M12, Kodning: A, Lödanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelförskruvning Pg9, kabelns ytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Spara plats - med mångpoliga kontakter
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1404412
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 26 (C_2_2019)
GTIN 4046356693851
Vikt per styck (exklusive förpackning) 62,700 g
Tullnummer 85366990