Givarkabel - SAC-4P-M12MR/1,5-600 HD - 1403952

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Hane vinklad M12, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 1,5 m, Hygienisk design, med räfflor av rostfritt stål

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Enkel rengöring, tack vare speciell hygienisk design
  • Alla exponerade metalldelar är korrosionsskyddade genom användning av rostfritt stål 1.4404
  • Identifiera nedsmutsning snabbt - tack vare ljusa färger

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1403952
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 142 (C_4_2013)
GTIN 4046356677080
Vikt per styck (exklusive förpackning) 51,000 g