Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 BK - 1403731

E-nummer: 1273615

Vägg-genomföring, QUICKON-anslutning, poltal: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, svart, med QUICKON-mutter, kabeldiametrar: 9 mm ... 16 mm, monteringsgänga: M20, Enkelledare (svetsad), 2,5 mm², ledarna är jämnt avskurna, kabellängd: 0,5 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1403731
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
Katalogsida Sida 484 (C_2_2019)
GTIN 4046356665056
Vikt per styck (exklusive förpackning) 122,500 g