Givarkabel - SAC-8P-MS/ 5,0-285/FS SH SCO - 1403395

som bilden, dock med grå kabel

Givarkabel, 8-polig, PUR, högflexibel, grå RAL 7001, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Hona rak M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: 5 m, Partvinnad kabel

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1403395
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356650878
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g