Nätverkskabel - VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/1,0 - 1403374

Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 transportörsanpassad (19 kardeler), RAL 5021 (vattenblå), M12 inbyggnadskontakt, baksides-/skruvmontering med M16 gänga till RJ45 hane/IP20, line, längd 1 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1403374
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Minsta beställningsantal 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356649650
Vikt per styck (exklusive förpackning) 93,000 g
Tullnummer 85444210