Jackbar anslutning - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO VA - 1403372

Jackbar anslutning, 5-polig, Hona rak M12, A-kodad, Skruvanslutning, räffelmaterial: Rostfritt stål 1.4404, kabelförskruvning Pg11-DUO, kabelns ytterdiameter 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
  • Spara plats: anslutning av två givare på en kontakt med multitätning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1403372
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 25 (C_2_2019)
GTIN 4046356649391
Vikt per styck (exklusive förpackning) 31,900 g
Tullnummer 85366990