RJ45-kontaktdon - VS-08-RJ45-Q - 1402420

E-nummer: 5140025

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA 6.6, anslutningstyp: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 24, kabelutgång: rak, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1402420
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABNAAA -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 78 (C_2_2013)
GTIN 4046356615501
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,100 g
Tullnummer 85366990