Givarkabel - SAC-5P-Y/2X0,6-PUR/C-1L-Z SCO - 1402292

Bild saknas

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Ventilkontakt C (8 mm), med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 0,6 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1402292
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356591751
Vikt per styck (exklusive förpackning) 115,990 g