FO-patchkabel - FOC-GDM-RUGGED-1016/... - 1402193

Konfektionerbar, robust GOF-installationskabel för användning inomhus med mycket slitstarka aramid-dragavlastningselement. Innerledare består av mycket flexibelt FRNC-material. Kabeln är halogenfri, ozon- och UV-beständig med en robust yttermantel av polyuretan (PUR).

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Robust installationskabel för inomhus
  • Slitstarka aramid-dragavlastningselement
  • 2,9 mm enkelledare av mycket flexibelt FRNC-material
  • Robust polyuretan (PUR) yttermantel
  • Halogenfri, ozon- och UV-beständig

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1402193
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 157 (C_2_2013)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85447000