FO-patchkabel - FOC-PN-HCS-GI-1005/... - 1402189

Konfektionerbar PROFINET HCS-GI-installationskabel för fast kablage inomhus, med gradient indexfiber för högsta prestandakrav, samt innerledare av mycket flexibelt FRNC-material. Kabeln är halogenfri, ozon- och UV-beständig med robust yttermantel av polyuretan (PUR).

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Robust installationskabel för inomhus
  • 2,2 mm enkelledare av polyvinylklorid (PVC)
  • Robust polyuretan (PUR) yttermantel
  • Slitstarka aramid-dragavlastningselement
  • Gradient indexfiber för högsta prestandakrav på överföringsbandbredden
  • PROFINET typ C
  • Halogenfri, ozon- och UV-beständig
  • Kan användas i 10/100/1000MBit/s Ethernet-system

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1402189
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 151 (C-2-2013)
Tullnummer 85447000