Givarkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-R-ES - 1401434

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Ventilkontakt C (8 mm), med 1 LED, kopplad med brytdiod, kabellängd: 1,5 m, med hållströmsbegränsare för mindre energi

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1401434
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Katalogsida Sida 234 (C_2_2019)
GTIN 4046356924634
Vikt per styck (exklusive förpackning) 56,500 g