Givarkabel - SAC-3P-MS-CI-1L-V SCO/.../... - 1400889

Givarkabel, 3-polig, variabel kabeltyp, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Ventilkontakt CI (9,4 mm), med 1 LED, kopplad med Varistor, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter med varistor som skyddskoppling
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
  • Flexibla lösningar - konfigurerbara material med variabla kabeltyper och kabellängder
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1400889
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 230 (C_2_2019)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g