Nätverkskabel - VS-IP67-IP20-94F-LI/6,5 - 1400836

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT6, skärmad, 4 par, AWG 26* flexibel (7 trådar), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-hane/IP67, grå till RJ45-hane/IP20, line, längd 6,5 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1400836
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356508216
Vikt per styck (exklusive förpackning) 325,200 g
Tullnummer 85444210