Givarkabel - SAC-3P- 3,0-PVC/BI-1L-Z - 1400609

Givarkabel, 3-polig, PVC, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 3 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter med Z-dioder som skyddskoppling
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1400609
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 229 (C_2_2019)
GTIN 4046356512138
Vikt per styck (exklusive förpackning) 127,400 g