Kabelsaxar - CUTFOX 16 VDE_DB - 1212789

E-nummer: 1660196

Kabelsax, precisionssax med makrotandning, för koppar och aluminiumupp till 50 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC kontrollerad, förpackningstyp: med hållare för visning för försäljning (Backcard)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • VDE-testade skärverktyg av specialverktygsstål av hög kvalitet
  • Induktivt härdad skärning för långtidsstabil skärkapacitet

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1212789
Förpackningsenhet 6 st
Försäljningskod 32BH3N -
GTIN 4046356994651
Vikt per styck (exklusive förpackning) 208,400 g
Tullnummer 82032000