Trådändhylsa - AI 1,5-8 RD-S - 1212781

E-nummer: 0811302

Band-trådändhylsa, 1,5 mm², hylslängd 8 mm, med plastkrage, enligt DIN 46228-4, specialfärg röd, utrustad med funktionsände för säker och bekväm bearbetning med Crimphandyn, 20 ränder med 50 hylsor per sträck

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Band-trådändhylsorna som passar för CRIMPHANDY är lämpliga för användning i alla radplintar, särskilt de från CLIPLINE complete-systemet
  • Trådändhylsorna med plasthylsa består av mjuk, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar
  • Isolationssäkerheten för anslutningar som ligger nära intill varandra ökar och uppsplitsningen av ledare förhindras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1212781
Förpackningsenhet 1000 st
Försäljningskod 32BH3B -
Minsta beställningsantal 1000 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 488 (C_3_2019)
GTIN 4046356958745
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,137 g
Tullnummer 85369010