Presstång - CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - 1212718

E-nummer: 1660303

Presstång, kompakt klämkropp, koaxial-kontakter HDTV, BNC, TNC, 1,04 mm, 4,52 mm, 6,48 mm, 7,06 mm, fyra märkta insatser, upplåsningsbar tvångsspärr, införing från sidan

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Presstång som används till koaxialkontakter
  • Upplåsbar tvångsspärr
  • Ledaringång på sidan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1212718
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BH3N -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 433 (C_3_2019)
GTIN 4046356857772
Vikt per styck (exklusive förpackning) 620,000 g
Tullnummer 82032000
Ursprungsland SE (Sverige)