Presstång - CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - 1212717

E-nummer: 1660305

Presstång, för CATV-anslutningar, 6,65 mm, 8,23 mm, 9,70 mm, tre märkta insatser, upplåsningsbar tvångsspärr, införing från sidan

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Presstång som används till koaxial-CATV kontakter
  • Upplåsbar tvångsspärr
  • Ledaringång på sidan
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1212717
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BH3N -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 434 (C_3_2019)
GTIN 4046356857666
Vikt per styck (exklusive förpackning) 675,600 g
Tullnummer 82032000
Ursprungsland SE (Sverige)