Presstång - CRIMPFOX-CX 5,41-M - 1212712

Bilden visar en variant av artikeln

E-nummer: 1660301

Presstång, kompakt klämkropp, koaxial-kontakter 0,7 mm, 1,07 mm, 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, sex märkta insatser, upplåsningsbar tvångsspärr, införing från sidan, hex-crimp

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Presstång som används till koaxialkontakter
  • Upplåsbar tvångsspärr
  • Ledaringång på sidan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1212712
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BH3N -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 433 (C_3_2019)
GTIN 4046356857611
Vikt per styck (exklusive förpackning) 618,300 g
Tullnummer 82032000
Ursprungsland SE (Sverige)