Skruvmejsel - SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE - 1212589

E-nummer: 1660366

Manöververktyg, för ST-plintar, VDE-isolerat, med smal isolation integrerad i klingan, även lämpligt som spårskruvmejsel, storlek: 1,0 x 5,5 x 125 mm, tvåkomponenthandtag, med avrullningsskydd

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Testad enligt VDE för maximal säkerhet
  • Förutom standardapplikationer är skruvmejslarna SF-SL ... särskilt lämpade för radplintmontering
  • Det uppstår inga avsatskanter tack vare isoleringen infogad i skaftet

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1212589
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BH3N -
Katalogsida Sida 446 (C_3_2019)
GTIN 4046356590242
Vikt per styck (exklusive förpackning) 73,670 g
Tullnummer 82054000
Ursprungsland CZ (Tjeckiska republiken)