Kabelmärkningsmaterial - PATO 1/15 - 1013119

Kabelmärkningsmaterial, transparent, omärkt, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 2 - 3,5 mm, textfältets storlek: 4 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan märkas med plastskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... eller med insticksremsorna EMT 
  • Dessa märkhylsor används för märkning av redan dragna ledningar i efterhand

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1013119
Förpackningsenhet 1000 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 1000 st
Katalogsida Sida 257 (C_3_2017)
GTIN 4017918013530
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,236 g
Tullnummer 39269097