Kabelmärkningsmaterial - PATG 4/15 - 1013054

Kabelmärkningsmaterial, transparent, omärkt, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 6 - 10 mm, textfältets storlek: 15 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... och EMT ...
  • Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
  • PATG ...-hylsan är en oförlorbar hållare
  • Ledare med en diameter från 0,6 ... 50 mm kan märkas med det

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1013054
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 500 st
Katalogsida Sida 256 (C_3_2017)
GTIN 4017918013479
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,563 g
Tullnummer 39269097